Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
Основні атрибути
| Застосування | Промисловий споживач |
|---|---|
| Назва продукту | Puretech |
| Спеціальні функції | Електропровідність |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 150 KG |
| Статична вантажопідйомність | 300 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна вага | 0,89 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Колесо
| Матеріал корпуса | Морозний цинк |
|---|---|
| Матеріал протектору | Лита гума, чорний, електричний |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник Герметичний |
| Колір колеса | Металік |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 150 mm |
| Ширина протектора | 32 mm |
| Діаметр отвору осі | 8,3 mm |
| Довжина втулки | 35,5 mm |
| Ширина колеса | 32 mm |
| Твердість протектора (A) | 75 Прибережна А |