Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Consumator industrial |
|---|---|
| Nume produs | Puretech |
| Caracteristici speciale | Conductiv electric |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 300 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
| Greutate totală | 0,89 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Roată
| Material pentru corp | Zinc turnat |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru, conductiv electric |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie, Sigilat |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Metalic |
| Diametru roată | 150 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Diametrul găurii Axă | 8,3 mm |
| Lungime butuc | 35,5 mm |
| Lățime roată | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 75 Pe malul A |