Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Utilizzatore finale |
|---|---|
| Nome del prodotto | Puretech |
| Caratteristiche speciali | Elettricamente conduttivo |
| Portata a 3 km/h | 150 KG |
| Portata statica | 300 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
| Peso complessivo | 0,89 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Ruota
| Materiale del corpo | Pressofusione zinco |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma piena, nera, elettroconduttiva |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Metallic |
| Diametro ruota | 150 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Asse diametro del foro | 8,3 mm |
| Lunghezza mozzo | 35,5 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 75 Shore A |