Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
Core attributes
| Rakendused | Industrial Consumer |
|---|---|
| Toote nimi | Puretech |
| Erifunktsioonid | Electric conductive |
| kandevõime 3 km/h juures | 150 KG |
| kandevõimestaatiline | 300 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
| Üldine kaal | 0.89 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Ratas
| Keha materjal | Zinc die-cast |
|---|---|
| veerepinna materjal | Solid rubber, black, electric-conductive |
| Laagr | Precision ball bearing, sealed |
| ratas värv | Metallic |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 150 mm |
| veerepinna laius | 32 mm |
| võll'i ava diameeter | 8.3 mm |
| rummu laius | 35.5 mm |
| ratas laius | 32 mm |
| veerepind (A) | 75 Shore A |