Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
Primære egenskaber
| Applikationer | Industrivirksomheder |
|---|---|
| Produktnavn | Puretech |
| Særlige funktioner | Elektrisk ledende |
| Belastning ved 3 km/t | 150 KG |
| Belastning Statisk | 300 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
| Samlet vægt | 0,89 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Hjul
| Fælgmateriale | Zink støbt |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Massiv gummi sort, elektrisk ledende |
| Leje | Præcisionskugleleje, Forseglet |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Metallic |
| Hjuldiameter | 150 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Aksel Huldiameter | 8,3 mm |
| Navlængde | 35,5 mm |
| Hjulbredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 75 Shore A |