Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Puretech |
|---|---|
| Приложения | Поромышленный потребитель |
| Специальные функции | Электропроводящий |
| грузоподъемность при 3 км/ч | 150 KG |
| грузоподъемность, статическая | 300 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
| Общий вес | 0,89 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Колесо
| Материал корпуса | Цинковый литой материал |
|---|---|
| материал протектора | Литая резина, черная, электропроводная |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный |
| Цвет колесо | Металлический |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 150 mm |
| Ширина протектор | 32 mm |
| диаметр отверстия ось | 8,3 mm |
| Длина хаб | 35,5 mm |
| Ширина колесо | 32 mm |
| Твердость протектор (A) | 75 Береговая А |