Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Consumidor industrial |
|---|---|
| Nome do produto | Puretech |
| Características especiais | Elétrico condutivo |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 150 KG |
| Capacidade de carga estática | 300 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
| Peso global | 0,89 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Roda
| Material do centro da roda | Molde zincado |
|---|---|
| Material do piso da roda | Borracha sólida, preta, eletro-condutivo |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão, selado |
| Cor da roda | Metalizado |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 150 mm |
| Largura do piso | 32 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 8,3 mm |
| Comprimento do cubo | 35,5 mm |
| Largura da roda | 32 mm |
| Dureza do piso (A) | 75 Shore A |