Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Puretech |
|---|---|
| Toepassingen | Industriële wielen |
| Speciale functies | Elektrisch geleidend |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 150 KG |
| Statisch draagvermogen | 300 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totaal gewicht | 0,89 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Slijtage | |
| Corrosiebestendigheid |
Wiel
| Materiaal wielkern | Zink gegoten |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend |
| Lagering | Precisie kogellagers Afgedicht |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wielkleur | Metallic |
| Diameter wiel | 150 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Diameter Asgat | 8,3 mm |
| Naaflengte | 35,5 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 75 Shore A |