コア属性
| アプリケーション | インダストリアルコンシューマー |
|---|---|
| 製品名 | Puretech |
| 特殊機能 | 導電性 |
| 3km/hの耐荷重 | 150 KG |
| 静荷重 | 300 KG |
| 温度範囲(最小) | -20 °C |
| 温度範囲(最大) | 85 °C |
| 総重量 | 0.89 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
車輪
| 本体材質 | 亜鉛ダイカスト |
|---|---|
| トレッド材質 | 硬質ゴム、黒、導電性 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング、封止 |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | メタリック |
| 車輪径 | 150 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| 車軸穴径 | 8.3 mm |
| ハブの長さ | 35.5 mm |
| 車輪幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度(A) | 75 ショアA |