Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Puretech |
|---|---|
| Zastosowania | Odbiorcy wyrobów dla przemysłu |
| Funkcje specjalne | Przewodzące prąd elektryczny |
| nośność przy 3 km/h | 150 KG |
| Statyczna nośność | 300 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
| Waga całkowita | 0,89 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Koło
| Materiał ciała | Odlew cynkowy |
|---|---|
| materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione |
| Kolor koło | Metaliczny |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 150 mm |
| Szerokość bieżnia | 32 mm |
| średnica otworu oś | 8,3 mm |
| Długość piasta | 35,5 mm |
| Szerokość koło | 32 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 75 Shore A |