Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
Основни атрибути
| Име на продукта | Puretech |
|---|---|
| Приложения | Индустриални ползватели |
| Специални функции | Електропроводим |
| Товароносимост при 3 км/ч | 150 KG |
| Статичен Товароносимост | 300 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Общо тегло | 0.89 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Колело
| Материал на тялото | Цинков лят |
|---|---|
| Материал на реазбата | Плътна гума черен, електропроводим |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Метален |
| Диаметър на колелото | 150 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Диаметър на отворите Oc | 8.3 mm |
| Дължина на центъра | 35.5 mm |
| ширина на колелото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 75 Бръснач А |