Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
핵심 속성
| 애플리케이션 | 제조공장 |
|---|---|
| 제품명 | Puretech |
| 특수 기능 | 전기 전도성 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 150 KG |
| 적재 용량 고정 | 300 KG |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 85 °C |
| 전체 체중 | 0.89 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
휠
| 차체 재질 | 아연 다이캐스트 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 , 밀봉된 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 색상 | 메탈릭 |
| 휠 직경 | 150 mm |
| 트레드 폭 | 32 mm |
| 차축 홀 직경 | 8.3 mm |
| 허브 길이 | 35.5 mm |
| 휠 너비 | 32 mm |
| 트레드의 경도(A) | 75 쇼어 A |