Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Ipari fogyasztók |
|---|---|
| Termék neve | Puretech |
| Speciális funkciók | Elektromosan vezető |
| teherbírás 3 km/h-nál | 150 KG |
| Statikus teherbírás | 300 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 0,89 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Cink öntött |
|---|---|
| futófelület anyaga | Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy, Tömített |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Fémes |
| Kerékátmérő | 150 mm |
| futófelület szélessége | 32 mm |
| Tengely furat átmérője | 8,3 mm |
| kerékagy hossza | 35,5 mm |
| kerék szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 75 Shore A |