Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Průmyslový spotřebitel |
|---|---|
| Název produktu | Puretech |
| Speciální funkce | Elektrické vodivé |
| nosnost 3 km/h | 150 KG |
| Statický Nosnost | 300 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková hmotnost | 0,89 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Kolo
| Materiál těla | Zinek odlévaný |
|---|---|
| materiál běhounu | Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné |
| Barva kolo | Kovová |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 150 mm |
| Šířka běhoun | 32 mm |
| průměr otvoru šroub | 8,3 mm |
| Délka poklice | 35,5 mm |
| Šířka kolo | 32 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 75 Obuv A |