Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Rūpnieciskais patērētājs |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Puretech |
| Īpašas funkcijas | Elektrovadītspējīga |
| Kravnesība pie 3 km/h | 150 KG |
| Statiskā kravnesība | 300 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
| Kopējais svars | 0,89 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Cinka liešana |
|---|---|
| Protektora materiāls | Cietā gumija, melna, elektrovadoša |
| Gūltnis | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Metālisks |
| Riteņa diametrs | 150 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Ass atveres diametrs | 8,3 mm |
| Rumbas garums | 35,5 mm |
| Riteņa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 75 Krasts A |