Puretech
JYX 150x32-Ø8,3 clip
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Industrial Consumer |
|---|---|
| Nombre del producto | Puretech |
| Características especiales | Electric conductive |
| La capacidad de carga a 3 km/h | 150 KG |
| La capacidad de carga es estática | 300 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
| Peso total | 0.89 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Aro
| Material del cuerpo | Zinc die-cast |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Solid rubber, black, electric-conductive |
| Cojinete | Precision ball bearing, sealed |
| Color del aro | Metálico |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 150 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
| El diámetro del agujero del eje | 8.3 mm |
| Longitud del cubo | 35.5 mm |
| Anchura del aro | 32 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 75 Shore A |