Independientemente de las fijaciones/sujeciones que queráis, por favor asegúrese de que durante la instalación el área de contacto de las ruedas tenga contacto directo con cada dispositivo. Realizando el atornillado asegurar que la fuerza de roscado sea suficiente (dureza mínima del material 8.8). El par de atornillado mínimo debe cumplir con las directivas técnicas. Todas las sujeciones realizadas deben ser aseguradas independientemente para evitar aflojamientos. La capacidad de carga declarada depende del cumplimiento de las instrucciones de montaje anteriores.
Instrucciones de instalación Series 5320/5327
Al atornillar el soporte debe usarse la llave especial (véase la figura). Durante la instalación debe nivelar la llave de modo se utiliza la parte plana que cubre la tapa. El par de apriete de los tornillos debe ser al menos de 25 Nm.