Zwenkwielen met rem maken het leven eenvoudiger door soepele beweging te combineren met betrouwbare stabiliteit. Ze draaien moeiteloos, zodat u gemakkelijk van richting kunt veranderen, terwijl de ingebouwde rem alles veilig op zijn plaats houdt wanneer dat nodig is.
U vindt ze overal - van industriële werkruimten en medisch apparatuur tot meubilair en transportkarren. Ze zijn ontworpen om verschillende oppervlakken, gewichten en omgevingen aan te kunnen, waardoor ze een slimme keuze zijn voor zowel professioneel als dagelijks particulier gebruik. Als u iets nodig heeft dat soepel rolt maar goed blijft stilstaan wanneer het er toe doet, zijn de zwenkwielen met rem de juiste keuze.
Bekijk ons assortiment geremde zwenkwielen om de perfecte oplossing voor uw behoeften te vinden - gebouwd om lang mee te gaan, gebruiksvriendelijk en ontworpen voor soepele beweging met veilig stoppen wanneer nodig. Met een verscheidenheid aan beschikbare maten en materialen vindt u de juiste zwenkwielen voor iedere toepassing.

Voordelen van geremde zwenkwielen
Zwenkwielen met rem bieden meer controle in vergelijking met gewone zwenkwielen, dankzij hun vermogen om de wielen of de zwenking van de behuizing te vergrendelen wanneer dat nodig is. Hoewel standaard zwenkwielen gemakkelijk in elke richting kunnen bewegen, zorgt het toegevoegde remmechanisme ervoor dat uw toepassing op zijn plaats blijft wanneer u dat nodig heeft, waardoor ongewenste bewegingen worden voorkomen. Dit maakt ze een veiligere, betrouwbaardere keuze voor verschillende toepassingen.
TENTE zwenkwielen met rem bieden verschillende voordelen:
Verhoogde veiligheid - Het vergrendelingsmechanisme stopt onverwachte bewegingen, waardoor u gemoedsrust en stabiliteit krijgt.
Eenvoudig te manoeuvreren - Het draaibare design maakt soepele, snelle bochten mogelijk, zelfs in krappe ruimtes.
Veilige vergrendeling - Zorgt ervoor dat uw applicatie veilig op zijn plaats blijft wanneer dat nodig is, waardoor ongewenste bewegingen worden voorkomen.
Verhoogde efficiëntie - Een veilige applicatie leidt tot een veiliger en productiever milieu, waardoor efficiëntere workflows mogelijk zijn.
Duurzaamheid - TENTE zwenkwielen zijn gebouwd om zware belastingen en frequent gebruik te weerstaan zonder in te leveren op betrouwbaarheid.
Soorten remmechanismen voor wielen
In professionele termen wordt het remmechanisme meestal een vergrendelingsmechanisme genoemd. Er zijn verschillende soorten vergrendelingsmechanismen voor zwenkwielen, die elk unieke voordelen bieden voor verschillende behoeften:
Wielrem
Een wielrem is een handmatig bediende pedaalvergrendeling die met één beweging voorkomt dat het wiel kan rollen, terwijl het wiel vrij kan draaien. Dit vergrendelingsmechanisme is ideaal voor toepassingen, zoals een werkstation of trolley, die stil moeten blijven staan maar ook gemakkelijk moeten worden verplaatst.
Richtingsslot
Met een richtingsvergrendelingsmechanisme kan de wartel worden vergrendeld, terwijl het wiel toch kan draaien. Ideaal voor verbeterde besturing rond bochten en voor het bewegen in een rechte lijn over een lange afstand.
Totale vergrendeling
Dit vergrendelt zowel het wiel als de behuizing, waardoor iedere bewegingen worden voorkomen. Een totale vergrendeling is perfect voor apparatuur dat een veilige stilstand nodig heeft.
Centrale vergrendeling
Een centrale vergrendeling maakt een gelijktijdige vergrendeling van meer dan één wiel mogelijk met behulp van een centraal te bedienen rempedaal. Een centraal vergrendelingsmechanisme kan worden gecombineerd met directioneel- en totaal vergrendelbare wielen, evenals met een wielrem. Gecombineerde richtingsfixatie voor verbeterde besturing rond bochten, evenals beweging in een rechte lijn over lange afstanden. Ook een totale vergrendeling voor het gelijktijdig vergrendelen van het wiel en de draaibare behuizing voor een veilige stilstand.
Onderbroken vergrendeling
De onderbroken vergrendeling wordt geactiveerd wanneer er gewicht op het wiel wordt geplaatst. In de meeste gevallen voorkomt dit vergrendelingsmechanisme beweging door de werking te stoppen totdat de last is verwijderd. Onderbroken remmen worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals bureaustoelen of ander meubilair..


Toepassingsgebieden voor geremde zwenkwielen
Geremde zwenkwielen worden gebruikt in een breed scala van industrieën, die zowel mobiliteit als stabiliteit bieden wanneer dat nodig is.
In een industriële milieu helpen ze bijvoorbeeld zware machines en transportkarren te verplaatsen en zorgen ze ervoor dat ze veilig op hun plaats blijven tijdens het gebruik. Medisch apparatuur zoals ziekenhuisbedden en rollende infuusstandaarden vertrouwen erop voor een soepele beweging in combinatie met een stevige vergrendeling wanneer ze stilstaan. In een logistieke omgeving houden ze toepassingen zoals pickingtrolleys en rolplanken manoeuvreerbaar, maar veilig bij het laden of lossen van goederen. Retail- en commerciële ruimtes profiteren ervan in display-eenheden en mobiele werkstations, waardoor flexibiliteit wordt geboden en ongewenste bewegingen worden voorkomen. Zelfs in meubilair en thuistoepassingen zijn ze te vinden op bureaustoelen, TV-meubels en opbergeenheden, waardoor dagelijkse taken eenvoudiger worden.
Ongeacht de sector, de geremde zwenkwielen bieden de perfecte balans tussen beweging en controle, waardoor de veiligheid, efficiëntie en het gemak worden verbeterd.

Hoe kies ik de juiste zwenkwielen met rem?


De juiste rem kiezen
Niet alle vergrendelingsmechanismen werken op dezelfde manier, dus het is belangrijk om er een te kiezen die bij uw individuele gebruikssituatie past. Als u zowel het wiel als de draaikrans volledig dient te vergrendelen, is een totale vergrendeling de beste keuze om de apparatuur stevig op zijn plaats te houden. Een richtingsslot is geweldig om karren in een rechte lijn te laten bewegen zonder te draaien. Wanneer u gewoon moet stoppen met rollen, maar toch wilt draaien, doet een wielrem dit.
Wiel en totale hoogte
De wieldiameter beïnvloedt hoe gemakkelijk uw apparatuur beweegt. Grotere wielen rollen soepel over hobbels en ruwe oppervlakken, waardoor ze ideaal zijn voor zware ladingen of buitengebruik. Kleinere wielen houden het lager op de grond, wat helpt bij de stabiliteit. U dient ook rekening te houden met de totale hoogte van het wiel om ervoor te zorgen dat het onder uw toepassing past en dat uw apparatuur op een comfortabel en praktisch niveau blijft.


Draagvermogen
Een van de belangrijkste factoren is ervoor zorgen dat de zwenkwielen het vereiste gewicht kunnen dragen. Overschrijding van de aanbevolen draagvermogen kan leiden tot voortijdige slijtage, bewegingsproblemen of zelfs falen van de zwenkwielen. Om het vereiste draagvermogen voor de apparatuur te bepalen, dient u het gewicht van de apparatuur zelf en het maximale gewicht van de toegepaste belasting kennen, evenals het aantal wielen en zwenkwielen dat zal worden gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de zwenkwielen op de lange termijn bestand zijn tegen de belastingen, wordt het totale aantal zwenkwielen dat voor de berekening wordt aangenomen met één verminderd.
Kenmerken vloer
Het type vloer waarop de zwenkwielen worden gebruikt speelt een cruciale rol bij het selecteren van het juiste materiaal loopvlak. Voor delicate oppervlakken zoals hardhout, tegels of laminaat helpen zachte rubberen- of polyurethaan wielen krassen te voorkomen en lawaai te verminderen. Op ruwe of industriële oppervlakken bieden hardere materialen zoals nylon of metaal een betere duurzaamheid en prestaties. Het kiezen van het juiste loopvlak zorgt voor een soepele beweging en beschermt zowel de zwenkwielen als de vloer.
Onze populairste productfamilies met geremde zwenkwielen
Elk van onze productfamilies is verenigd door specifieke criteria. De focus kan liggen op een hoog design, een speciaal toepassingsgebied of een uitzonderlijk draagvermogen. Op basis van dit gedefinieerde kenmerkenprofiel is voor ieder specifiek model een systeem van design beschikbaar – van de juiste afmetingen en technische specificaties tot de vereiste configuratie. Hier zijn enkele van onze populairste productfamilies met zwenkwielen met remfunctie:

Alpha
De TENTE Alpha productfamilie is een van onze hoogwaardige industriële wielenseries. Deze zwenkwielen hebben een behuizing van geperst staal en een verscheidenheid aan bevestigingsmogelijkheden. De Alpha kan worden uitgerust met een richtingsslot voor verbeterde besturing rond bochten, en kan worden verplaatst in een rechte lijn voor lange afstanden. Hij kan tevens worden uitgerust met een gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling of een totale vergrendeling voor het gelijktijdig vergrendelen van het wiel en de draaibare behuizing.
Alpha heeft duurzame wielen met extreem lage slijtage-eigenschappen. Hij kan ook worden uitgerust met geluid reducerende wielen om een stillere werkomgeving te ondersteunen. De materialen die in onze Alpha-serie worden gebruikt, voldoen aan de RoHS- en REACH-voorschriften, wat betekent dat ze geen polycyclische aromatische koolstoforchromium(VI) bevatten.
Meer informatie over Alpha vindt u in onze product brochure.
Levina
Levina is ons zeer functionele design wiel met een gepatenteerd behuizingsdesign en wielen gemaakt van hoogwaardige synthetische materialen. De materialen worden in ons eigen laboratorium getest op naleving van de Europese normen. Niet-gevaarlijke materialen worden gebruikt om te voldoen aan de RoHS-richtlijn en REACH-verordening van de Europese Unie.
Levina profiteert van een extreem hoge schokabsorptie. Het onderhoudsarme design met geïntegreerde draadbeschermers helpt ook verstoppingen te voorkomen. De kleur van onze Levina-wielen kan worden aangepast aan uw design. Levina kan worden uitgerust met een richtings- of een totale vergrendeling. Het design van de behuizing zorgt voor verbeterde toegang tot het rempedaal en het gebruiksvriendelijke kleurenschema - groen pedaal voor richtingsslot en rood pedaal voor totale vergrendeling - verbetert de efficiëntie en veiligheid op de werkplek.
Levina is verkrijgbaar met verschillende pasvormopties die aan uw individuele behoeften voldoen.


Anika
Anika is ons zeer aanpasbare meubilair wiel met een bekroond design. De elegante behuizing is gemaakt van premium virgin polyamide en is zeer schokabsorberend. De materialen worden in ons eigen laboratorium getest op naleving van de Europese normen. Niet gevaarlijke materialen worden gebruikt om te voldoen aan de RoHS-richtlijn en REACH-verordening van de Europese Unie. De Anika is ook verkrijgbaar als "evo"-variant die bestaat uit maximaal 98%* biomassamaterialen afkomstig van de wielenboon.
De kleuren van onze Anika-serie kunnen worden aangepast aan uw design. We bieden ook fascinerende fotoprints of individuele branding van de wiel kapjes.
Anika is verkrijgbaar met een wielrem met pedaal voor handmatige bediening, of een lastafhankelijke rem met automatische lastafhankelijke wielrem, waardoor onbedoelde beweging wordt voorkomen.
*98% berekend op basis van het totale gewicht van het synthetische materiaal dat wordt gebruikt om ons product te produceren.