Zwaarlast wielen

Zorgen voor maximale stabiliteit, veiligheid en soepele mobiliteit voor uw zware toepassingen

Zwaarlast wielen bieden ongeëvenaarde sterkte en zorgen voor soepele beweging en stabiliteit, zelfs onder zware belastingen. TENTE zwaarlast wielen zijn ontworpen voor veeleisende omgevingen en kunnen moeiteloos ladingen tot 15.000 kg en meer aan. Met hun robuuste design en hoogwaardige componenten zijn ze gebouwd om zelfs de zwaarste omstandigheden te weerstaan.

We weten van de individuele uitdagingen waarmee onze klanten worden geconfronteerd, daarom zijn onze zwaarlast wielen beschikbaar in verschillende maten, materialen en vergrendelingsopties om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Of uw toepassingsgebied nu geluidsreductie, chemische, hitte- of corrosiebestendigheid of andere functies vereist, vind hier uw perfecte mobiliteitsoplossing voor zwaar gebruik.

Voordelen van zwaarlast wielen

Zwaarlast wielen zijn ontworpen om extreme belastingen aan te kunnen met behoud van soepele beweging en stabiliteit. Ze zijn gemaakt van versterkte materialen en robuuste componenten, waardoor ze zelfs in de zwaarste omgevingen langdurige prestaties garanderen.

TENTE zwaarlast wielen bieden verschillende belangrijke voordelen:

Hoog draagvermogen - Ontworpen om zware ladingen tot 15.000 kg en meer te ondersteunen zonder de mobiliteit in gevaar te brengen, waardoor ze ideaal zijn voor industrieel en commercieel gebruik.


Soepele en stabiele beweging - Ontworpen voor moeiteloos rollen, zelfs onder extreme belastingen, waardoor de belasting van werknemers en apparatuur wordt verminderd.


Verbeterde duurzaamheid - Gemaakt van hoogwaardige materialen om frequent gebruik en zware omstandigheden te weerstaan.


Verhoogde veiligheid - Zorgen voor een betere stabiliteit en controle bij het werken met zware lasten, waardoor het risico op ongevallen en letsel op de werkplek wordt verminderd.


Geteste kwaliteit - Getest in ons eigen laboratorium op naleving van Europese normen.

Soorten zwaarlast wielen

Zwaarlast wielen zijn verkrijgbaar in verschillende materiaalconfiguraties en -formaten, elk ontworpen om te voldoen aan specifieke toepassingsvereisten en uitdagingen. Ze kunnen ook verschillende functionaliteiten bevatten om de prestaties in verschillende omgevingen te verbeteren. Hieronder vindt u enkele van de populairste soorten zwaarlast wielen in ons productportfolio:

Zwaarlast wielen met rem

Zwaarlast wielen zijn verkrijgbaar met een reeks vergrendelingsmechanismen om stabiliteit te garanderen en ongewenste bewegingen te voorkomen wanneer dat nodig is. TENTE zwaarlast wielen kunnen worden uitgerust met totale vergrendelingen, richtingsvergrendelingen, wielrem of combinaties van deze mechanismen om aan specifieke toepassingsvereisten te voldoen. We bieden ook automatische uitlijning voor onze zwaarlast wielen, waardoor het langeafstandsverkeer wordt verbeterd.

Veerbelaste zwaarlast wielen

Veerbelaste zwaarlast wielen zijn ontworpen om schokken en impactbelastingen tijdens transport te minimaliseren, de duurzaamheid te verbeteren en de levensduur te verlengen. Door impact te absorberen, beschermen ze ook vervoerde goederen en verminderen ze het geluidsniveau, wat zorgt voor een soepelere en stillere werking. TENTE veerbelaste zwaarlast wielen kunnen tot 900 kg lading per wielen aan. Ze zijn verkrijgbaar met een wiel van 160 mm of 200 mm.

Zwaarlast wielen met laag profiel

In sommige toepassingen maken ruimtebeperkingen standaard zwaarlast wielen ongeschikt. Als u een robuuste maar onopvallende oplossing nodig heeft, is ons Delta Twin-wiel de ideale keuze. Met een totale hoogte van slechts 111,5 mm kan deze belastingen tot 400 kg per wielen dragen, wat zowel sterkte als compact design garandeert. Een ander voorbeeld is ons kleinste Omikron wielen, met een totale hoogte van 180 mm, dat extreme zware belastingen tot 3500 kg per wielen aankan.

Toepassingsgebieden voor zwaarlast wielen

Zwaarlast wielen worden gebruikt in een breed scala van industrieën en bieden zowel mobiliteit als betrouwbare ondersteuning voor zware apparatuur wanneer dat nodig is. Onze oplossingen combineren maximale draagvermogen met precisie en flexibiliteit om zelfs de meest complexe uitdagingen en moeilijkste omgevingen betrouwbaar aan te kunnen.

Zwaarlast wielen zijn essentieel in industriële omgevingen. Magazijn en logistiek zijn erop gebaseerd om zware voorwerpen te vervoeren en op te slaan met palletwagens, rolplanken en rekken voor zwaar gebruik, waardoor een efficiënte hantering van goederen wordt gegarandeerd.

In medische- en laboratoriumomgevingen bieden ze stabiliteit en soepele beweging voor grote medische apparaten, diagnostische apparatuur en mobiele werkstations. Detailhandels- en commerciële ruimtes gebruiken ze voor zware beeldschermen, opslagrekken en verplaatsbare toonbanken, die zowel flexibiliteit als duurzaamheid bieden. Zelfs in de bouw en buitentoepassingen ondersteunen zware zwenkwielen mobiele constructie frame, gereedschapswagens en transportplatforms, die bestand zijn tegen ruw terrein en zware lasten.

Een voorbeeld van een use case voor TENTE zwaarlast wielen is onze Deense klant P. Lindberg Industri A/S. Ze produceren zware transportwagens die worden gebruikt bij de productie van windturbinebladen. De trolleys moeten gemakkelijk te verplaatsen zijn en tot 50 ton lading kunnen dragen. Bij TENTE vonden we een slimme mobiliteitsoplossing om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten.

MEER OVER P.LINDBERG

“Onze leverancier TENTE ondersteunt ons met zijn betrouwbaarheid en de kwaliteit van de zwaarlast wielen.”

Lars Hansen, Managing Partner, P. Lindberg Industri A/S

Your Image Description
Contact Us
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.

Hoe kies ik de juiste zwaarlast wielen?

Draagvermogen

Een van de belangrijkste factoren is ervoor te zorgen dat de zwaarlast wielen het vereiste gewicht kunnen dragen. Overschrijding van de aanbevolen draagvermogen kan voortijdige slijtage veroorzaken, beweging bemoeilijken of zelfs leiden tot falen van wielen. Om het vereiste draagvermogen te bepalen, moet u rekening houden met het gewicht van de apparatuur, de maximale belasting die deze zal dragen en het totale aantal zwenkwielen dat in gebruik is. Voor extra veiligheid en duurzaamheid gaan berekeningen meestal uit van één wiel minder dan het werkelijk geïnstalleerde aantal, zodat de zwaarlast wielen het gewicht in de loop van de tijd betrouwbaar kunnen dragen.

Bevestiging

Een veilige verbinding van het zware wiel met uw toepassing is zeer belangrijk. Zwaarlast wielen zijn meestal uitgerust met een plaatbevestiging. Onze plaatfittingen zijn gemaakt volgens industriële normen. We bieden echter op aanvraag maatwerkmaten aan. Let bij het kiezen van een plaatbevestiging op de grootte van de plaat, de middenstukken van de plaatgaten en de boordiameter.

Diameter wiel

De diameter van het wiel speelt een belangrijke rol in hoe soepel uw apparatuur beweegt. Grotere wielen kunnen stoten en oneffen oppervlakken met gemak aan, waardoor ze ideaal zijn voor zware lasten en buitenomgevingen. Kleinere wielen houden de apparatuur daarentegen dichter bij de grond, voor een betere stabiliteit en controle. Daarom is het selecteren van de wielen afhankelijk van de (vloer)omstandigheden waarin u het zware wiel wilt gebruiken.

Totale hoogte

Bij het kiezen van een zwaar wielen speelt de totale hoogte een cruciale rol bij zowel stabiliteit als speling. Grotere zwenkwielen bieden een betere grondspeling en maken het gemakkelijker om obstakels te navigeren, maar ze kunnen ook het zwaartepunt verhogen, wat de stabiliteit kan beïnvloeden. Zwenkwielen met een lager profiel houden apparatuur daarentegen dichter bij de grond, waardoor het risico op kantelen wordt verminderd en de stabiliteit wordt verbeterd, waardoor ze een geweldige keuze zijn voor zware machines of toepassingen met hoogtebeperkingen. Zorg ervoor dat u een wiel selecteert die past bij het design en de operationele vereisten van uw apparatuur.

Onze populairste productfamilies met zwaarlast wielen

Elk van onze productfamilies is verenigd door specifieke criteria. De focus kan liggen op een hoog design, een speciaal toepassingsgebied of een uitzonderlijk draagvermogen. Op basis van dit gedefinieerde kenmerkenprofiel is er een systeem van design beschikbaar voor elk specifiek model, van de juiste afmetingen en technische specificaties tot de vereiste configuratie. Hier zijn enkele van onze populairste productfamilies met zwaarlast wielen:

Zeta

Ons heavy duty wiel Zeta biedt een draagvermogen tot 800 kg per wielen, met wiel van 125 mm tot 250 mm.

De behuizing van Zeta is gemaakt van versterkt extra zwaar geperst staal, verkrijgbaar als vaste wielen, zwenkwielen met totale vergrendeling en zelf uitlijnende zwenkwielen. Onze Zeta-productfamilie is ook verkrijgbaar als Zeta roestvrij, met een roestvrij stalen behuizing, waardoor permanente afwasbaarheid en corrosiebestendigheid worden gegarandeerd.

Zeta garandeert eenvoudig sturen door twee geharde kogelringen in de draaikop die zijn gesmeerd met langhoudend vet en voorzien van een vet voor eenvoudig onderhoud. Het draailager is voorzien van een stofbescherming voor continue, ononderbroken beweging. Ons heavy duty wiel Zeta kan worden uitgerust met verschillende soorten wielen: extra zachte wielen met goede schokabsorberende en geluid reducerende eigenschappen, wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor het gebruik te verlichten, evenals wielen met verminderde afslijting voor minimale reinigingsinspanningen.

Je kunt meer lezen over onze Zeta in de speciale productbrochure.

ONZE ZETA SERIE

Delta

Delta is een van onze meest populaire zwaarlast wiel die voornamelijk wordt gebruikt om gemakkelijk te manoeuvreren in industriële omgevingen. Onze Delta-productfamilie biedt een laadcapaciteit tot 750 kg per wiel, met wielen van 125 mm tot 200 mm.

De behuizing van onze zwaarlast wielen is gemaakt van heavy duty geperst staal, helder verzinkt en blauw gepassiveerd. Deze productfamilie wordt aangeboden met twee soorten behuizingen, als zwenkwielen met één wiel en als dubbel wiel De zwenkwielen van Delta zijn onderhoudsvrij en hebben een afgedicht precisie kogellager.

Delta heeft duurzame wielen met extreem lage slijtage-eigenschappen. Er zijn zachte wielen beschikbaar, die helpen een stiller milieu te creëren. Alleen niet-gevaarlijke materialen worden gebruikt om te voldoen aan RoHS- en REACH-voorschriften.

Meer informatie over Delta vindt u in onze productbrochure.

ONZE DELTA SERIE

Omikron

Omikron is ons zwaarlast wiel voor de zwaarste klussen. De robuuste behuizing is ontworpen voor de hoogste laadcapaciteit. Het is gemaakt van gelast massief staal en biedt een lange levensduur dankzij hoogwaardig verzinken. Onze Omikron is geschikt voor maximaal 15.000 kg per wiel. We kunnen Omikron ook op speciaal verzoek aanbieden met een draagvermogen van meer dan 15.000 kg.

Deze zwaarlast-productfamilie is verkrijgbaar met wieldiameters van 100 mm tot 500 mm. Omikron maakt indruk met 160 standaardvarianten - een enorme selectie voor de hoogste eisen en behendigheid. Hoogwaardige, solide zwenklagers zorgen voor uitstekende zwenkeigenschappen onder extreme belastingen. Deze productfamilie heeft verschillende plaatafmetingen voor een groot aantal toepassingen. Het verzinkt en blauw-gepassiveerde staal dat wordt gebruikt voor alle stalen componenten, maakt ze bestand tegen corrosie en omgevingsinvloeden.

Klanten gebruiken met succes onze Omikron zwaarlast wielen voor uitdagende taken - zelfs buiten het standaardassortiment, omdat het solide wielen design kan worden aangepast aan de individuele behoeften van de klant.

Lees meer over onze Omikron productfamilie in de speciale productbrochure.

ONZE OMIKRON SERIE

Veelgestelde vragen over zwaarlast wielen

FAQ - zwaarlast wielen
Zwaarlast wielen worden in verschillende sectoren gebruikt, waardoor zowel mobiliteit als betrouwbare ondersteuning voor zware toepassingen wordt gegarandeerd. Ze zijn gebouwd voor sterkte en stabiliteit en zorgen voor soepele beweging, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. TENTE zwaarlast wielen zijn ontworpen voor hoogwaardige toepassingen en kunnen moeiteloos ladingen van 15.000 kg of meer aan.
Zwaarlast wielen zijn verkrijgbaar met een verscheidenheid aan vergrendelingsmechanismen, zodat uw toepassing op zijn plaats blijft wanneer u het nodig heeft, waardoor ongewenste bewegingen worden voorkomen. TENTE zwaarlast wielen kunnen worden uitgerust met een totale vergrendeling, richtingsslot, wielslot en combinaties van deze vergrendelingsmechanismen.
Bij TENTE maken we geen onderscheid tussen zwaarlast wielen en extra zwaarlast wielen, omdat onze zwaarlast-oplossingen zijn ontworpen om zelfs de meest veeleisende uitdagingen aan te kunnen. Ze zijn gemaakt van versterkt materialen en robuuste componenten en zorgen voor uitzonderlijke duurzaamheid en prestaties bij belastingen tot 15.000 kg per wielen. Voor toepassingen die nog grotere laadcapaciteiten vereisen, kunnen onze experts gespecialiseerde zwaarlast-oplossingen bieden die tot 22.500 kg en meer per wiel kunnen ondersteunen. Neem contact met ons op om uw specifieke vereisten te bespreken.
Onze meubel wielen zijn ontworpen om belastingen tot 100 kg per wielen te dragen. In typische meubilair - zoals kasten, tv-kastjes, bureaus of bureaustoelen, die gewoonlijk vier tot vijf zwenkwielen gebruiken - is een totale gewichtscapaciteit van enkele honderden kilo's mogelijk, inclusief de toegepaste belasting. Als uw specifieke vereisten deze capaciteit overschrijden, zijn onze experts beschikbaar om de ideale zwaarlast wielen voor uw meubilair aan te bevelen. Neem contact met ons op om de perfecte oplossing voor uw behoeften te vinden.
Ja, de meeste TENTE zwaarlast wielen voldoen aan de EN 12533-normen. Deze Europese norm schetst prestatiecriteria voor industriële toepassingen, waaronder draagvermogen, duurzaamheid en veiligheid. Sommige van onze zwenkwielen zijn specifiek goedgekeurd en getest voor een expliciete toepassing en worden daarom alleen getest en goedgekeurd ‘in overeenstemming met EN12533’. Om een specifiek product te verifiëren, controleert u het tabblad Kernkenmerken of downloadt u het gegevensblad van de productdetailpagina.