- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Tipo di Cuscinetto
-
Cuscinetto a Rulli
Ruote con Cuscinetti a Rulli
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 400 kg. Questa ruota è ideale per roll container e arredi e espositori per negozi.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è equipaggiata con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di resistenza.
Ruota 260 mm
La ruota Puretech air è realizzata in polipropilene con pneumatico a profilo scolpito, caratterizzata da un diametro di 260 mm e una larghezza del battistrada di 85 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 74 mm con foro assiale da 25 mm di diametro, mentre il sistema di rotazione è garantito da un cuscinetto a rulli. La capacità di carico dinamico raggiunge 150 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico equivalente di 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di movimentazione.
Ruota 400 mm
La ruota Puretech air è realizzata in polipropilene con pneumatico a profilo scolpito, presenta un diametro di 400 mm e una larghezza del battistrada di 100 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 74 mm con foro assiale di 25 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata con corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata. È dotata di cuscinetto a rulli, foro assale da 15 mm di diametro e mozzo lungo 58 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 250 kg a 4 km/h e statico di 500 kg. Trova applicazione in sistemi AMR, automazione industriale, carrelli per catering, costruzione macchinari, logistica postale, roll container, ponteggi e attrezzature per trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 40 mm, corpo in poilammide e cuscinetto a rulli. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 15 mm. Offre una capacità di carico statico di 500 kg e dinamico di 250 kg a 4 km/h. È ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, roll container, ponteggi, attrezzature per trasporto, banchi da lavoro e numerose altre applicazioni professionali.
Ruota 160 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 160 mm con battistrada largo 40 mm realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il mozzo ha una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse misura 15 mm di diametro. Il corpo è costruito in polipropilene e dotato di cuscinetto a rulli per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico statico raggiunge 600 kg, mentre quella dinamica è di 300 kg alla velocità di 4 km/h. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 1400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, roll container e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech silent presenta un diametro di 100 mm con battistrada in poilammide largo 36 mm e mozzo lungo 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in materiale ibrido con smorzamento ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire un funzionamento silenzioso e durevole. La capacità di carico statico raggiunge 320 kg, mentre quella dinamica è di 160 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech silent presenta un diametro di 125 mm con battistrada in poilammide largo 36 mm e mozzo lungo 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. La capacità di carico statico raggiunge 400 kg, mentre quella dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h. Il corpo è realizzato in materiale ibrido con smorzamento per ridurre le vibrazioni e il rumore durante l'utilizzo, ed è dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido e duraturo nelle applicazioni industriali.
Ruota 260 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 260 mm con battistrada in schiuma di poliuretano largo 75 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il mozzo ha una lunghezza di 74 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 75 kg a 3 km/h e statico di 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali quali industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, ponteggi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 260 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 260 mm con battistrada in schiuma di poliuretano largo 75 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il mozzo ha una lunghezza di 74 mm con foro assiale da 25 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 75 kg a 3 km/h e statico di 150 kg, rendendola ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, ponteggi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 389 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 389 mm con una larghezza del battistrada di 85 mm, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in schiuma di poliuretano, dotata di cuscinetto a rulli con foro assiale da 20 mm di diametro e mozzo lungo 74 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 75 kg a 3 km/h e statico di 150 kg, risultando ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, ceramica e vetro, costruzione container e macchinari, carrelli produzione, ponteggi e attrezzature trasporto.
Ruota 389 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 389 mm con una larghezza del battistrada di 85 mm, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in schiuma di poliuretano, dotata di cuscinetto a rulli con foro assiale da 25 mm di diametro e mozzo lungo 74 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 75 kg a 3 km/h e statico di 150 kg, risultando ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, ceramica e vetro, costruzione container e macchinari, carrelli produzione, ponteggi e attrezzature trasporto.
Ruota 80 mm
La ruota Puretech è realizzata in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera da 30 mm di larghezza e diametro di 80 mm, dotata di cuscinetto a rulli e foro assale da 12 mm con mozzo lungo 44,4 mm. Presenta una capacità di carico dinamico di 70 kg a 4 km/h e statico di 140 kg, risultando ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto a rulli per garantire movimenti fluidi e silenziosi. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 20 mm per l'inserimento dell'asse. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 500 kg, rendendola ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto a rulli per garantire movimenti fluidi e silenziosi. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 25 mm per l'inserimento dell'asse della ruota. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 410 kg, rendendola ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi per negozi, armadi per attrezzi e attrezzature per trasporto.
Ruota 80 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è dotata di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 250 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a velocità di 4 km/h e statico di 400 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi che richiedono movimentazione affidabile e resistente.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro assiale da 12 mm di diametro, dotato di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 400 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi.
Ruota 80 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è equipaggiata con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 125 kg a 4 km/h e statico di 250 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi che richiedono movimentazione affidabile e resistente.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi.
Ruota 200 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 25 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a velocità fino a 4 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi che richiedono movimentazione affidabile e resistente.
Ruota 200 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, mentre il foro dell'asse misura 20 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 600 kg. Ideale per roll container, arredi e espositori per negozi.
Vantaggi delle ruote con cuscinetto a rulli
I cuscinetti a rulli sono un elemento fondamentale della famiglia dei cuscinetti volventi e un pilastro nei sistemi di mobilità. A differenza dei cuscinetti a strisciamento che si basano sul contatto radente, utilizzano rulli cilindrici che scorrono tra un anello interno e uno esterno. Questo contatto volvente riduce l'attrito, consentendo un movimento più fluido e una minore forza di rottura sotto carico. Grazie alla loro altezza di costruzione relativamente ridotta, combinano un design compatto con un'impressionante capacità di carico. Le ruote con cuscinetti a rulli TENTE presentano una serie di vantaggi:
Minore resistenza al rotolamento: il contatto lineare dei rulli cilindrici riduce al minimo l'attrito tra gli anelli, quindi i carichi pesanti iniziano a muoversi con meno sforzo e mantengono lo slancio con meno picchi di spinta/trazione. Ciò favorisce un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico e riduce l'affaticamento degli utenti.
Elevata capacità di carico: i cuscinetti a rulli distribuiscono le forze su più rulli, fornendo un robusto supporto radiale senza deformazioni eccessive. Ciò significa che le ruote con cuscinetti a rulli gestiscono pesi considerevoli in modo affidabile, ideale per il trasporto a bassa velocità in cui capacità e stabilità sono al primo posto.
Elevata durata, bassa manutenzione: le unità cuscinetti lubrificate in fabbrica funzionano senza intoppi per lunghi periodi in condizioni normali. Con adeguate opzioni di sigillatura e rilubrificazione, le ruote con cuscinetti a rulli mantengono prestazioni costanti e riducono la manutenzione non pianificata.
Altezza di installazione efficiente in termini di spazio: rispetto ad altri tipi di cuscinetti volventi, i modelli con cuscinetti a rulli possono raggiungere un'altezza di montaggio inferiore, contribuendo a mantenere compatti i profili delle apparecchiature. Si ottengono stabilità e resistenza senza sacrificare lo spazio libero o i vincoli complessivi di progettazione.
Tipi di ruote con cuscinetti a rulli
Le ruote con cuscinetti a rulli sono disponibili in una varietà di design, ognuna ottimizzata per condizioni operative e priorità prestazionali specifiche. In TENTE, produciamo ruote con cuscinetti a rulli in varie opzioni di materiale e livelli di durezza del battistrada. La nostra gamma comprende anche ruote con cuscinetti a rulli ammortizzati o in acciaio inossidabile. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi di ruote con cuscinetti a rulli comunemente usati e i loro vantaggi:
Ruote in gomma piena con cuscinetti a rulli
Per il trasporto a bassa velocità che richiede anche l'ammortizzazione degli urti e la cura del pavimento, le ruote in gomma piena con cuscinetti a rulli abbinano un battistrada conforme che facilita il rotolamento sotto carico. La nostra serie TENTE PVR combina un centro ruota in polipropilene e un battistrada in gomma piena con un cuscinetto a rulli integrato, disponibile in una varietà di diametri delle ruote che vanno fino a 250 mm. Questo design della ruota aiuta a ridurre lo sforzo di avviamento attenuando le vibrazioni sui pavimenti più duri.
Ruote in poliuretano con cuscinetti a rulli
Quando l'efficienza e la resistenza all'usura sono priorità, le ruote in poliuretano con cuscinetti a rulli sono una scelta valida. Una linea di prodotti rappresentativa della nostra gamma sono le ruote UAR. Usano un nucleo della ruota in poliammide con un battistrada in poliuretano e un cuscinetto a rulli, che copre le dimensioni più comuni da 80 a 200 mm. Per ambienti umidi o bagnati, la serie UAD, strettamente correlata, utilizza un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che consente lavaggi frequenti e fornisce resistenza alla corrosione, pur mantenendo la stessa famiglia e la stessa gamma di dimensioni del battistrada in poliuretano.
Ruote in poliammide con cuscinetto a rulli
Per la massima rigidità e un'altezza di costruzione compatta, le ruote in poliammide con cuscinetto a rulli offrono un'elevata densità di carico con una semplice manutenzione. All'interno della nostra selezione, la serie di ruote UOR si distingue come esempio notevole. UOR è una ruota in poliammide monopezzo dotata di un cuscinetto a rulli, con diametri delle ruote che vanno da 80 mm a 200 mm e un'ampia gamma di opzioni mozzo/asse. Queste ruote sono una scelta robusta quando si desidera una corsa precisa e intensa e non sono necessari un funzionamento silenzioso e un assorbimento degli urti massimizzato.
Campi di applicazione delle ruote con cuscinetti a rulli
Le ruote con cuscinetti a rulli sono le più adatte per attrezzature e macchinari che funzionano a basse velocità di traslazione, circa 4 km/h. Garantiscono un rotolamento regolare e con poco sforzo sotto carichi pesanti, ma non sono progettate per l'uso ad alta velocità. Ciò le rende ideali per mezzi di trasporto pesanti, carrelli di produzione e con piattaforma e carrelli per la pulizia professionale, dove stabilità, capacità e facilità di movimentazione sono più importanti delle manovre rapide. Sono diffusi anche nella vendita al dettaglio e nella logistica, ad esempio in applicazioni come rollbar, vetrine e carrelli della spesa, dove una struttura compatta, un'elevata capacità di carico e una bassa resistenza al rotolamento sono essenziali.