Ruota 200 mm
Basetech
EAN:
4031582478778
Codice prodotto:
POR200x50-Ø20 HL58 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Basetech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, mentre i...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Basetech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, mentre il foro dell'asse misura 20 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 600 kg. Ideale per roll container, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali