- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Capacità di Carico
-
Uso Estremo Intensivo | > 1.500 kg
Ruote Extra Resistenti
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 250 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 90 mm con foro assiale di 35 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico raggiunge 4320 kg, mentre quella dinamica varia da 2160 kg a 4 km/h fino a 1800 kg a 6 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori e attrezzature aeroportuali.
Ruota 300 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato da 50 mm di larghezza e diametro di 300 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione, foro assale da 25 mm di diametro e mozzo lungo 62 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, con capacità di carico statico di 3360 kg. È ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori, macchinari industriali, attrezzature aeroportuali e medicali, sistemi logistici e di trasporto automatizzati.
Ruota 200 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 92 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico raggiunge 3360 kg, mentre quella dinamica varia da 1680 kg a 4 km/h fino a 1400 kg a 6 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide super pesante con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, foro assiale di 25 mm di diametro e lunghezza del mozzo di 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 2040 kg a 4 km/h e una capacità di carico statico di 4080 kg. È indicata per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 300 mm
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 300 mm, larghezza del battistrada di 80 mm e lunghezza del mozzo di 92 mm, dotata di foro assale da 30 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 4000 kg, mentre quella dinamica raggiunge 2400 kg a 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 40 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 4200 kg a 4 km/h e 3500 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 8400 kg, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 300 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 300 mm, larghezza del battistrada di 100 mm e lunghezza del mozzo di 120 mm, dotata di foro assiale da 40 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 5200 kg, mentre quella dinamica raggiunge 3120 kg a 4 km/h e 2600 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 300 mm
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 300 mm, larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, dotata di foro assiale da 30 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 2800 kg, mentre quella dinamica raggiunge 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Le dimensioni comprendono un diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 2800 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech per carrello è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 2040 kg a 4 km/h e 1700 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 3400 kg, garantendo prestazioni elevate in applicazioni industriali pesanti.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 150 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 30 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 2520 kg a 4 km/h e 2100 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 4200 kg, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 160 mm
La ruota Duratech per carrello è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 160 mm, larghezza battistrada di 50 mm, lunghezza mozzo di 60 mm e foro assale di 30 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 2700 kg a 4 km/h e 2250 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 4500 kg, garantendo prestazioni elevate in applicazioni industriali pesanti.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 200 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 35 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 3360 kg a 4 km/h e 2800 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 5600 kg, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 80 mm e lunghezza del mozzo di 90 mm, dotata di foro assiale da 30 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 3600 kg, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 400 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato, con diametro di 400 mm e larghezza di 100 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 120 mm con foro assale di 40 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 3840 kg a 4 km/h e 3200 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 6400 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e precisi. Le dimensioni comprendono un diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 60 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 30 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 2800 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 100 mm e lunghezza del mozzo di 120 mm, dotata di foro assale da 35 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 2640 kg a 4 km/h e 2200 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 4400 kg, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 400 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un diametro di 400 mm con una larghezza del battistrada di 80 mm, realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato per garantire prestazioni ottimali. Il mozzo ha una lunghezza di 90 mm con foro assiale di 40 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido. La capacità di carico statico raggiunge 5000 kg, mentre quella dinamica è di 3000 kg a 4 km/h e 2500 kg a 6 km/h.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 60 mm e lunghezza del mozzo di 62 mm, mentre il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm. Dotata di cuscinetti a sfere di precisione, offre una capacità di carico dinamico di 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico massima di 2800 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali pesanti.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech per carrello è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Le dimensioni includono un diametro di 150 mm, larghezza del battistrada di 80 mm, lunghezza del mozzo di 90 mm e foro dell'asse di 35 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 3600 kg a 4 km/h e 3000 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 6000 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 200 mm, larghezza del battistrada di 80 mm, lunghezza del mozzo di 90 mm e foro dell'asse di 40 mm di diametro. La capacità di carico statico è di 9000 kg, mentre quella dinamica raggiunge 5400 kg a 4 km/h e 4500 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrello realizzata in poliammide super pesante con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 80 mm, lunghezza del mozzo di 90 mm e foro dell'asse di 50 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 6600 kg a 4 km/h e 5500 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 11000 kg, garantendo prestazioni elevate in applicazioni industriali pesanti.
Ruota 300 mm
La ruota Duratech per carrello è realizzata in poliammide super pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 300 mm, larghezza del battistrada di 80 mm, lunghezza del mozzo di 90 mm e foro dell'asse di 50 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 7800 kg a 4 km/h e 6500 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 13000 kg, garantendo prestazioni elevate in applicazioni industriali pesanti.
Ruota 300 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 300 mm e larghezza del battistrada di 80 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 90 mm con foro assiale di 35 mm di diametro ed è dotato di cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 4000 kg, mentre quella dinamica è di 2400 kg a 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Domande frequenti
Vantaggi delle ruote girevoli extra pesanti
Le ruote extra heavy duty sono progettate per applicazioni impegnative in cui ogni ruota deve supportare in modo affidabile oltre 1.500 kg durante l'avvio, il rotolamento e lo sterzo prevedibilmente turno dopo turno. Le nostre ruote sono costruite con materiali rinforzati e componenti robusti, garantendo prestazioni durature anche negli ambienti più difficili. Per massimizzare le prestazioni, abbina la ruota a un alloggiamento rotante di pari qualità e assicurati che il concetto di asse/mozzo e le condizioni del pavimento corrispondano correttamente. Le ruote rotanti TENTE Extra Heavy Duty offrono una serie di vantaggi chiave:
Capacità di carico estremamente elevate: i corpi delle ruote, i mozzi, i battistrada e i tipi di cuscinetti sono progettati per sopportare pesi estremi senza deformazioni eccessive. Il carico finale ammissibile dipende dall'intero sistema di rotelle e dal corretto montaggio: entrambi fattori fondamentali per raggiungere la capacità e la stabilità nominali.
Durata ottimizzata: i componenti robusti resistono all'usura dovuta a pavimenti ruvidi, soglie e cicli di lavoro stop-start. In presenza di carichi d'urto, la scelta appropriata dei cuscinetti aiuta a preservare le prestazioni nel tempo.
Maggiore valore del ciclo di vita: i cuscinetti con opzioni di tenuta protettiva e lubrificazione adeguata aiutano a mantenere un funzionamento regolare tra gli intervalli di manutenzione, favorendo l'operatività. La combinazione di lunga durata e facilità di movimento contribuisce a ridurre il costo totale di proprietà nelle applicazioni più impegnative.
Tipi di ruote extra pesanti
Ruote in poliuretano extra resistente
Le ruote in poliuretano extra resistente offrono una resistenza al rotolamento molto bassa e un'elevata resistenza all'usura sotto carichi costanti. Sono adatte per lunghe percorrenze, cicli ripetuti di avvio e arresto e pavimenti industriali lisci. Un esempio di ruote in poliuretano per impieghi gravosi è la nostra serie FTP. Combinano un battistrada in poliuretano fuso, un corpo ruota in ghisa e un cuscinetto a sfere di precisione. Le ruote FTP sono disponibili in una varietà di diametri, la più piccola in grado di sopportare staticamente oltre 1500 kg è di 150 mm. Nella loro configurazione più grande (500 mm), sono in grado di gestire staticamente carichi fino a 8000 kg per ruota, ovvero 4000 kg a 6 km/h e 4800 kg a 6 km/h.
Ruote in poliammide extra resistenti
Le ruote in poliammide extra resistenti vengono scelte quando la massima capacità di carico e stabilità dimensionale hanno la precedenza sulla protezione del pavimento e sul comfort acustico. La poliammide tollera carichi molto elevati e offre una superficie di corsa dura e precisa. Tuttavia, gli utenti dovrebbero aspettarsi una pressione superficiale più elevata e una corsa più forte rispetto ai materiali più morbidi. All'interno della nostra selezione, le ruote MOP si distinguono come un esempio notevole. Combinano un corpo ruota e un battistrada robusti interamente in poliammide con un cuscinetto a sfere di precisione. I diametri delle ruote vanno da 100 mm a 400 mm, con diversi diametri del mozzo disponibili. Nella sua configurazione più grande, le ruote MOP sono in grado di gestire carichi statici fino a 9000 kg per ruota.
Campi di applicazione delle ruote piroettanti extra pesanti
Le ruote piroettanti extra pesanti sono utilizzate ovunque siano essenziali carichi utili estremi, cicli di lavoro lunghi e manovre precise. Nell'intralogistica e nella distribuzione, supportano soluzioni di trasporto pesante e flussi ad alta produttività nelle attività dei concessionari di ferramenta. Nelle applicazioni di macchinari e officine, come la costruzione di macchine, la costruzione di container e le attrezzature per il trasporto, resistono a pavimenti ruvidi e frequenti cicli di arresto e avvio. Gli utilizzi nel settore automobilistico vanno dai carrelli di produzione e con piattaforma agli ambienti OEM automobilistici, dove un controllo prevedibile e un elevato coefficiente di carico consentono di mantenere puntuali i flussi di materiale, garantiti abbinando ogni ruota a un alloggiamento e a un tipo di cuscinetto delle rotelle con caratteristiche adeguate per l'applicazione specifica.