Ruota 300 mm
Novatech
EAN:
4031582390216
Codice prodotto:
FTP300x50-Ø25 HL62 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech presenta un diametro di 300 mm con battistrada in Poliuretano, Colato di larghezza 50 mm, mozzo lungo 62 mm e ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Novatech presenta un diametro di 300 mm con battistrada in Poliuretano, Colato di larghezza 50 mm, mozzo lungo 62 mm e foro asse da 25 mm di diametro. Il corpo in Ghisa è equipaggiato con Cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico statico raggiunge 3360 kg, mentre quella dinamica è di 1400 kg a 6 km/h e 1680 kg a 4 km/h, rendendola ideale per Industria aerospaziale, Sistemi AMR, AGV pesanti, Costruzione di macchinari e altre applicazioni industriali pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali