- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Capacità di Carico
-
Medio Carico | 150 - 500 kg
Ruote Piroettanti per Carichi Medi
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata in polipropilene morbido con materiale del corpo non definito. Questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità di carico statico di 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e affidabilità operativa.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 400 kg. Questa ruota è ideale per roll container e arredi e espositori per negozi.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è equipaggiata con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di resistenza.
Ruota 160 mm
La ruota Elastech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 50 mm e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre quella statica raggiunge 700 kg. Ideale per sistemi AMR, automazione industriale, carrelli catering, container, antincendio, logistica postale, produzione, pulizie professionali, roll container, ponteggi e banchi da lavoro.
Ruota 260 mm
La ruota Puretech air è realizzata in polipropilene con pneumatico a profilo scolpito, caratterizzata da un diametro di 260 mm e una larghezza del battistrada di 85 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 74 mm con foro assiale da 25 mm di diametro, mentre il sistema di rotazione è garantito da un cuscinetto a rulli. La capacità di carico dinamico raggiunge 150 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico equivalente di 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di movimentazione.
Ruota 400 mm
La ruota Puretech air è realizzata in polipropilene con pneumatico a profilo scolpito, presenta un diametro di 400 mm e una larghezza del battistrada di 100 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 74 mm con foro assiale di 25 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 50 mm, corpo in alluminio e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro asse da 25 mm di diametro. La capacità di carico statico è di 600 kg, mentre quella dinamica raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h. Ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, roll container, ponteggi, attrezzature per trasporto e numerose altre applicazioni professionali.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata con corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata. È dotata di cuscinetto a rulli, foro assale da 15 mm di diametro e mozzo lungo 58 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 250 kg a 4 km/h e statico di 500 kg. Trova applicazione in sistemi AMR, automazione industriale, carrelli per catering, costruzione macchinari, logistica postale, roll container, ponteggi e attrezzature per trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 40 mm, corpo in poilammide e cuscinetto a rulli. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 15 mm. Offre una capacità di carico statico di 500 kg e dinamico di 250 kg a 4 km/h. È ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, roll container, ponteggi, attrezzature per trasporto, banchi da lavoro e numerose altre applicazioni professionali.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 100 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 34 mm e corpo in poilammide. Il mozzo ha una lunghezza di 45 mm con foro asse di diametro 8,3 mm e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 320 kg, mentre quella dinamica è di 160 kg a una velocità di 4 km/h. È ideale per sistemi AMR, carrelli per catering, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container e altre applicazioni industriali.
Ruota 160 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 160 mm con battistrada largo 40 mm realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il mozzo ha una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse misura 15 mm di diametro. Il corpo è costruito in polipropilene e dotato di cuscinetto a rulli per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico statico raggiunge 600 kg, mentre quella dinamica è di 300 kg alla velocità di 4 km/h. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi.
Ruota 160 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 160 mm con battistrada in Poliuretano, Iniettato di larghezza 40 mm, mozzo lungo 60 mm e foro assale da 20 mm di diametro, realizzata in Poilammide con Cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico statico di 700 kg e dinamico di 300 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h. Ideale per Industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, Produttori automobilistici OEM, Costruzione di macchinari, Carrelli di produzione e da piattaforma e altre Attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech silent presenta un diametro di 100 mm con battistrada in poilammide largo 36 mm e mozzo lungo 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in materiale ibrido con smorzamento ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire un funzionamento silenzioso e durevole. La capacità di carico statico raggiunge 320 kg, mentre quella dinamica è di 160 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech silent presenta un diametro di 125 mm con battistrada in poilammide largo 36 mm e mozzo lungo 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. La capacità di carico statico raggiunge 400 kg, mentre quella dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h. Il corpo è realizzato in materiale ibrido con smorzamento per ridurre le vibrazioni e il rumore durante l'utilizzo, ed è dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido e duraturo nelle applicazioni industriali.
Ruota 250 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto piano. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 20,1 mm per l'inserimento dell'asse. La capacità di carico dinamico è di 180 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 360 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni su ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto a rulli per garantire movimenti fluidi e silenziosi. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 20 mm per l'inserimento dell'asse. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 500 kg, rendendola ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto a rulli per garantire movimenti fluidi e silenziosi. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 25 mm per l'inserimento dell'asse della ruota. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 410 kg, rendendola ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi per negozi, armadi per attrezzi e attrezzature per trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi, garantisce prestazioni affidabili in ambito industriale e commerciale.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a 3 km/h e statico di 400 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi, garantisce affidabilità e resistenza nelle operazioni di movimentazione industriale e commerciale.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a velocità di 4 km/h e statico di 400 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi che richiedono movimentazione affidabile e resistente.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro assiale da 12 mm di diametro, dotato di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 400 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi, garantisce prestazioni affidabili in ambito industriale e commerciale.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a 3 km/h e statico di 400 kg. Ideale per roll container, arredi e espositori per negozi, garantisce prestazioni affidabili in applicazioni commerciali e industriali.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi.
Vantaggi delle ruote orientabili per impieghi medi
Le ruote per carichi medi sono progettate per una gamma da 150 kg a 500 kg per ruota, colmando il divario tra soluzioni leggere e pesanti. Offrono la resistenza necessaria per carichi consistenti mantenendo al contempo una mobilità fluida e reattiva: una scelta affidabile per il trasporto industriale, le attrezzature commerciali, i carrelli di servizio e altre applicazioni in cui è essenziale una stabilità costante. Per prestazioni nominali, abbina la ruota a un alloggiamento del rotore opportunamente specificato. Le ruote rotanti TENTE per impieghi medi offrono diversi vantaggi chiave:
Costruzione robusta: costruite con nuclei durevoli e battistrada resistenti all'abrasione, le ruote per impieghi medi resistono a un uso frequente, agli urti e a condizioni di pavimentazione miste. Il risultato è una mobilità affidabile e una lunga durata.
Comportamento al rotolamento personalizzato: scegliete tra battistrada più morbidi che proteggono le superfici delicate e le vibrazioni umide, oppure mescole più dure che riducono al minimo la resistenza al rotolamento e alla rotazione su pavimenti industriali lisci. Il diametro e la larghezza del battistrada possono essere selezionati per ottimizzare le forze di avviamento, la rumorosità e la qualità di guida.
Diverse opzioni di cuscinetti: disponibili con cuscinetti a sfere a strisciamento, a rulli o di precisione, queste ruote mantengono basse le forze di spinta/trazione e assicurano un rotolamento regolare su turni lunghi. Le opzioni sigillate aiutano a proteggere da polvere, umidità e detergenti per prolungare gli intervalli di manutenzione.
Tipi di ruote per impieghi medi
Le ruote piroettanti per carichi medi sono disponibili in un'ampia varietà di design per soddisfare le esigenze di diversi requisiti di carico, condizioni del pavimento e altre condizioni ambientali. Che tu abbia bisogno di riduzione del rumore, resistenza all'abrasione, protezione dalle scariche elettriche o lavabilità, c'è una soluzione per impieghi medi che fa per te. Selezionando la giusta combinazione di materiale, dimensioni della ruota, tipo di cuscinetto e tipo di alloggiamento con cui abbinare la ruota per carichi medi, è possibile ottimizzare sia le prestazioni che la durata utile per l'applicazione specifica. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi di ruote piroettanti per carichi medi comunemente usati e i loro principali vantaggi:
Ruote in gomma per impieghi medi
Le ruote in gomma per impieghi medi sono disponibili in una varietà di mescole e design del battistrada: da miscele morbide ed elastiche che offrono un'eccellente protezione e comfort del pavimento a battistrada in gomma più dura e resistente all'usura, ottimizzata per un rotolamento duraturo ed efficiente. Tra le nostre offerte di prodotti, le ruote PJP si distinguono come un ottimo esempio di ruote in gomma per impieghi medi. Queste ruote combinano una scocca in polipropilene con il nostro battistrada in gomma termoplastica antitraccia Tenteprene e un cuscinetto a sfere di precisione. Le versioni per impieghi medi sono disponibili nei diametri delle ruote di 160 mm e 200 mm e offrono una capacità di carico fino a 160 kg per ruota.
Ruote in poliuretano per impieghi medi
Le ruote in poliuretano per impieghi medi sono note per l'elevata resistenza all'usura, l'efficiente rotolamento, le prestazioni di rotazione e l'adattabilità, che le rendono adatte per un'ampia gamma di applicazioni. Queste ruote sono disponibili in diverse mescole e livelli di durezza. Per ottenere i migliori risultati, abbina le ruote in poliuretano per impieghi medi a un alloggiamento adatto per ottenere la capacità di carico e la stabilità desiderate. Le ruote in poliuretano sono note principalmente per le capacità di carico nella gamma Heavy Duty. Tuttavia, il nostro portafoglio include anche alcune configurazioni che possono essere considerate per impieghi medi. Dalla nostra gamma, le ruote ITP rappresentano perfettamente la categoria dei veicoli per impieghi medi. Queste ruote combinano un corpo in alluminio con un battistrada in poliuretano fuso e un cuscinetto a sfere di precisione. La maggior parte delle ruote di questa serie, tuttavia, è in grado di sopportare carichi superiori ai 500 kg per ruota.
Campi di applicazione delle ruote orientabili per impieghi medi
Le ruote per carichi medi sono la scelta ideale laddove resistenza e manovrabilità devono coesistere in ambienti industriali, medici e commerciali. Nel settore manifatturiero, ad esempio, equipaggiano attrezzature per il trasporto, carrelli di produzione e banchi da lavoro mobili, in grado di trasportare carichi considerevoli pur mantenendo una movimentazione controllata su percorsi trafficati. Nella logistica, supportano roll-bar, roll pallet, carrelli della spesa per carichi pesanti e altro ancora. Per ambienti critici dal punto di vista igienico, come ospedali, laboratori e industria alimentare, le ruote rotanti per carichi medi possono essere combinate con alloggiamenti in acciaio inossidabile o lavabili per soddisfare i requisiti di pulizia e resistenza alla corrosione. Negli spazi commerciali, mantengono gli scaffali mobili, gli espositori e i carrelli per la ristorazione stabili e facili da posizionare su diverse finiture del pavimento. Le prestazioni si ottengono selezionando il materiale del battistrada, il diametro/larghezza e il pacchetto di cuscinetti appropriati e abbinando la ruota a un supporto rotante di dimensioni adeguate. Ciò garantisce una mobilità affidabile dai pavimenti interni lucidi alle vie di accesso più accidentate, rendendo le ruote per carichi medi una soluzione versatile ovunque durata, adattabilità e funzionamento regolare non siano negoziabili.