Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a velocità di 4 km/h e statico di 400 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi che richiedono movimentazione affidabile e resistente.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
POR125x40-Ø12 HL48 natur
EAN
4031582410419
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
200 kg
Portata statica
400 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,2 kg
Nome del prodotto
Basetech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
12 mm
Lunghezza mozzo
48 mm
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali