Ruota 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410365
Codice prodotto:
POO125x40-Ø12 white
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a 3 km/h e statico di 400 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi, garantisce affidabilità e resistenza nelle operazioni di movimentazione industriale e commerciale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali