Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Puretech air è realizzata in polipropilene con pneumatico a profilo scolpito, presenta un diametro di 400 mm e una larghezza del battistrada di 100 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 74 mm con foro assiale di 25 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582321142
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
200 kg
Portata statica
400 kg
Peso complessivo
2,23 kg
Nome del prodotto
Puretech air
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
55 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Pneumatico, profilo scolpito
Asse diametro del foro
25 mm
Lunghezza mozzo
74 mm
Larghezza battistrada
100 mm
Diametro
400 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali