Ruota 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582321081
Codice prodotto:
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Puretech air è realizzata in polipropilene con pneumatico a profilo scolpito, caratterizzata da un diametro di 260 mm e...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Puretech air è realizzata in polipropilene con pneumatico a profilo scolpito, caratterizzata da un diametro di 260 mm e una larghezza del battistrada di 85 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 74 mm con foro assiale da 25 mm di diametro, mentre il sistema di rotazione è garantito da un cuscinetto a rulli. La capacità di carico dinamico raggiunge 150 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico equivalente di 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di movimentazione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti