Ruota 100 mm
Duratech silent
EAN:
4031582400687
Codice prodotto:
HUR100x36-Ø12 white
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota Duratech silent presenta un diametro di 100 mm con battistrada in poilammide largo 36 mm e mozzo lungo 44 mm, mentre il...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech silent presenta un diametro di 100 mm con battistrada in poilammide largo 36 mm e mozzo lungo 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in materiale ibrido con smorzamento ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire un funzionamento silenzioso e durevole. La capacità di carico statico raggiunge 320 kg, mentre quella dinamica è di 160 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali