Ruota 250 mm
Puretech
EAN:
4031582428346
Codice prodotto:
PVR250x50-Ø25
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, realizzata con corpo in...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto a rulli per garantire movimenti fluidi e silenziosi. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 25 mm per l'inserimento dell'asse della ruota. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 410 kg, rendendola ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi per negozi, armadi per attrezzi e attrezzature per trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali