Ruota 250 mm
Puretech
EAN:
4031582404265
Codice prodotto:
PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, realizzata con corpo in...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto piano. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 20,1 mm per l'inserimento dell'asse. La capacità di carico dinamico è di 180 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 360 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni su ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee