Ruota 125 mm
Basetech
EAN:
4031582411034
Codice prodotto:
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata in polipropilene con bat...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro assiale da 12 mm di diametro, dotato di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 400 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali