Ruota 250 mm
Puretech
EAN:
4031582428339
Codice prodotto:
PVR250x50-Ø20
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, realizzata con corpo in...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto a rulli per garantire movimenti fluidi e silenziosi. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 20 mm per l'inserimento dell'asse. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 500 kg, rendendola ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali