Ruota 160 mm
Maxtech
EAN:
4031582322989
Codice prodotto:
UAP160x40-Ø20 HL60 red
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Maxtech presenta un diametro di 160 mm con battistrada in Poliuretano, Iniettato di larghezza 40 mm, mozzo lungo 60 mm ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Maxtech presenta un diametro di 160 mm con battistrada in Poliuretano, Iniettato di larghezza 40 mm, mozzo lungo 60 mm e foro assale da 20 mm di diametro, realizzata in Poilammide con Cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico statico di 700 kg e dinamico di 300 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h. Ideale per Industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, Produttori automobilistici OEM, Costruzione di macchinari, Carrelli di produzione e da piattaforma e altre Attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali