Ruota 125 mm
Elastech
EAN:
4031582337952
Codice prodotto:
UER125x40-Ø15
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata con corpo in poliammide ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata con corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata. È dotata di cuscinetto a rulli, foro assale da 15 mm di diametro e mozzo lungo 58 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 250 kg a 4 km/h e statico di 500 kg. Trova applicazione in sistemi AMR, automazione industriale, carrelli per catering, costruzione macchinari, logistica postale, roll container, ponteggi e attrezzature per trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali