Ruota 160 mm
Basetech
EAN:
4031582390575
Codice prodotto:
POR160x40-Ø15 HL58 white TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Basetech presenta un diametro di 160 mm con battistrada largo 40 mm realizzato in materiale identico al nucleo, mentre ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Basetech presenta un diametro di 160 mm con battistrada largo 40 mm realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il mozzo ha una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse misura 15 mm di diametro. Il corpo è costruito in polipropilene e dotato di cuscinetto a rulli per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico statico raggiunge 600 kg, mentre quella dinamica è di 300 kg alla velocità di 4 km/h. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali