Ruota 125 mm
Elastech
EAN:
4031582319804
Codice prodotto:
IFP125x50-Ø25
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 50 mm, corpo in...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 50 mm, corpo in alluminio e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro asse da 25 mm di diametro. La capacità di carico statico è di 600 kg, mentre quella dinamica raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h. Ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, roll container, ponteggi, attrezzature per trasporto e numerose altre applicazioni professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali