Ruota 300 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199838840
EAN:
4031582377125
Codice prodotto:
FTP 300x80-Ø35 HL90
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech per ruote pivottanti è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 300 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech per ruote pivottanti è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 300 mm e larghezza del battistrada di 80 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 90 mm con foro assiale di 35 mm di diametro ed è dotato di cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 4000 kg, mentre quella dinamica è di 2400 kg a 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali