Ruota 260 mm
Maxtech
EAN:
4031582400335
Codice prodotto:
PNR260x75-Ø25 HL74 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota Maxtech presenta un diametro di 260 mm con battistrada in schiuma di poliuretano largo 75 mm, corpo in polipropilene e ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Maxtech presenta un diametro di 260 mm con battistrada in schiuma di poliuretano largo 75 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il mozzo ha una lunghezza di 74 mm con foro assiale da 25 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 75 kg a 3 km/h e statico di 150 kg, rendendola ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, ponteggi e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali