Ruota 200 mm
Basetech
EAN:
4031582478761
Codice prodotto:
POR200x50-Ø25 HL58 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Basetech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata d...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Basetech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 25 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a velocità fino a 4 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi che richiedono movimentazione affidabile e resistente.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali