Ruota 80 mm
Basetech
EAN:
4031582419009
Codice prodotto:
POR080x34-Ø12
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Basetech presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Basetech presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è equipaggiata con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 125 kg a 4 km/h e statico di 250 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi che richiedono movimentazione affidabile e resistente.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali