Ruota 200 mm
Duratech
EAN:
4031582390711
Codice prodotto:
UOR200x50-Ø25 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata in poliammide con battistrad...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 1400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, roll container e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali