Ruota 389 mm
Maxtech
EAN:
4031582400342
Codice prodotto:
PNR389x85-Ø20 HL74 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota Maxtech presenta un diametro di 389 mm con una larghezza del battistrada di 85 mm, realizzata con corpo in polipropilen...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Maxtech presenta un diametro di 389 mm con una larghezza del battistrada di 85 mm, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in schiuma di poliuretano, dotata di cuscinetto a rulli con foro assiale da 20 mm di diametro e mozzo lungo 74 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 75 kg a 3 km/h e statico di 150 kg, risultando ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, ceramica e vetro, costruzione container e macchinari, carrelli produzione, ponteggi e attrezzature trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali