Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Maxtech presenta un diametro di 389 mm con una larghezza del battistrada di 85 mm, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in schiuma di poliuretano, dotata di cuscinetto a rulli con foro assiale da 25 mm di diametro e mozzo lungo 74 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 75 kg a 3 km/h e statico di 150 kg, risultando ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, ceramica e vetro, costruzione container e macchinari, carrelli produzione, ponteggi e attrezzature trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
PNR389x85-Ø25 HL74 TFR
EAN
4031582400359
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
75 kg
Portata statica
150 kg
Peso complessivo
1,95 kg
Nome del prodotto
Maxtech
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Schiuma di poliuretano
Asse diametro del foro
25 mm
Lunghezza mozzo
74 mm
Larghezza battistrada
85 mm
Diametro
389 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali