Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Puretech è realizzata in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera da 30 mm di larghezza e diametro di 80 mm, dotata di cuscinetto a rulli e foro assale da 12 mm con mozzo lungo 44,4 mm. Presenta una capacità di carico dinamico di 70 kg a 4 km/h e statico di 140 kg, risultando ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
DVR080x30-Ø12 TRG
EAN
4031582403039
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
70 kg
Portata statica
140 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,23 kg
Nome del prodotto
Puretech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
85 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera
Asse diametro del foro
12 mm
Lunghezza mozzo
44,4 mm
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
80 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee