Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Maxtech presenta un diametro di 260 mm con battistrada in schiuma di poliuretano largo 75 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il mozzo ha una lunghezza di 74 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 75 kg a 3 km/h e statico di 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali quali industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, ponteggi e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
PNR260x75-Ø20 HL74 TFR
EAN
4031582400328
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
75 kg
Portata statica
150 kg
Peso complessivo
1,95 kg
Nome del prodotto
Maxtech
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Schiuma di poliuretano
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
74 mm
Larghezza battistrada
75 mm
Diametro
260 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali