Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Basetech presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è dotata di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 250 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
POR080x34-Ø12 white
EAN
4031582410372
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
125 kg
Portata statica
250 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,1 kg
Nome del prodotto
Basetech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
12 mm
Lunghezza mozzo
44,4 mm
Larghezza battistrada
34 mm
Diametro
80 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali