- Home
- Industria
- Stile di vita
- Alimentazione e catering
-
Carrelli di bordo
Carrelli di bordo
Ruota girevole con freno totale centralizzato 75 mm
La Agila twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per applicazioni che richiedono manovrabilità e bloccaggio affidabile. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare con elementi freno, che consente il fissaggio stabile alla struttura del mezzo e il comando del sistema di frenatura. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, e integra un doppio giro di sfere che assicura una rotazione scorrevole e precisa della ruota su 360 gradi. La ruota ha un diametro di 75 mm e presenta una banda di rotolamento in poliuretano iniettato, scelto per la bassa rumorosità, la buona aderenza e la protezione delle superfici di appoggio. Il corpo della ruota è in poliammide, mentre il cuscinetto a coni di sfere in acciaio inossidabile garantisce durata e resistenza alla corrosione. L'altezza complessiva del componente è di 103 mm. La portata statica massima è di 140 kg, mentre la portata dinamica è di 70 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, nonché arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila twin è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in applicazioni professionali che richiedono mobilità e controllo della posizione. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro per vite, che consente il montaggio stabile e sicuro della ruota sulla struttura di supporto. La scocca è realizzata in lamiera di acciaio di media spessore, mentre il cuscinetto di rotazione è un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa a 360 gradi. La ruota presenta un diametro di 50 mm e un cuscinetto piano, con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, adatta a dissipare le cariche elettrostatiche. Il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, materiale che assicura leggerezza e resistenza agli agenti chimici di pulizia. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 140 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 70 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila twin è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio e battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 99 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa soluzione tecnica risulta particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
L'Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego professionale in ambienti sanitari, di ristorazione e commerciali. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio diretto e stabile sulla struttura del mezzo. La staffa di supporto è realizzata in lamiera di acciaio di spessore medio, con rotazione garantita da un doppio giro di sfere, soluzione che assicura una movimentazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di un cuscinetto a coni di sfere, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, idoneo a preservare le pavimentazioni. Il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del prodotto è di 99 mm. Il componente è idoneo per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi o espositori per negozi. La capacità di carico statica è di 200 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi che richiedono manovrabilità e arresto affidabile. L'attacco è costituito da una placca rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo. Il corpo, realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, è dotato di un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è montata su coni di sfere, soluzione che riduce l'attrito e assicura scorrimento regolare. Il battistrada è in gomma piena antitraccia, materiale che non lascia segni sulle superfici di pavimento e assorbe efficacemente le vibrazioni. L'altezza complessiva della ruota è di 102 mm. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. La ruota è indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, nonché arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento silenzioso e controllo preciso in ambienti professionali. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro per vite, che consente un montaggio sicuro e rapido della ruota sulla struttura del mezzo o dell'arredo. La parte superiore, o carcassa, è realizzata in lamiera di acciaio di media spessore, con un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa a 360 gradi. La ruota vera e propria presenta un diametro di 75 mm e dispone di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano un funzionamento regolare nel tempo. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiali scelti per combinare resistenza meccanica, leggerezza e buona protezione delle superfici. L'altezza complessiva del componente è di 99 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi o espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila twin è una ruota girevole con freno totale progettata per carichi gravosi e movimentazione controllata. L'attacco è una placca rettangolare che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo. La forcella è realizzata in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa del corpo ruota su 360 gradi. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di un battistrada in gomma termoplastica, scelta per la sua buona resistenza all'usura e per la silenziosità durante il rotolamento. Il corpo ruota è in polipropilene e il mozzo è montato su cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano una lunga durata operativa. L'altezza complessiva del prodotto è di 102 mm. La capacità di carico statico è di 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per un'installazione affidabile e per un controllo preciso della mobilità. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite, che consente un montaggio sicuro e rapido sulla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, con una rotazione garantita da un doppio giro di sfere che assicura movimento fluido e stabile anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di un cuscinetto piano, mentre il battistrada è in gomma termoplastica e il corpo in polipropilene, combinazione che garantisce leggerezza, resistenza agli agenti chimici e silenziosità di rotolamento. L'altezza complessiva del componente è di 99 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto dimensionamento dello spazio disponibile. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità massima di 3 km/h. La ruota è indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila twin è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 102 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila twin è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia che assicura silenziosità e protezione delle superfici, mentre il cuscinetto a coni di sfere garantisce una rotazione ottimale con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 99 mm, mentre le specifiche di carico indicano una capacità dinamica di 100 kg a velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila twin è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 102 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi intensi e per un impiego professionale continuativo. L'attacco è una placca rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'arredo. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio di spessore medio, con rotazione garantita da un doppio giro di sfere che assicura movimento fluido e precisione di orientamento anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di battistrada in gomma termoplastica, scelta per la silenziosità e la protezione delle superfici di calpestio, mentre il corpo ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. Il cuscinetto della ruota è di tipo piano. L'altezza complessiva del prodotto è di 102 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego professionale e affidabile in ambienti di servizio. L'attacco è realizzato con foro per vite, che consente un fissaggio stabile e sicuro della ruota alla struttura del mezzo o dell'arredo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di media resistenza e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa della ruota in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, idoneo a limitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Il corpo della ruota è realizzato in lamiera d'acciaio e il cuscinetto è del tipo a coni di sfere, per assicurare scorrimento regolare e lunga durata. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 99 mm. La capacità di carico statico è di 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila twin è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 102 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti professionali esigenti. L'attacco è costituito da una placca rettangolare, che consente il fissaggio sicuro della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa del corpo ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, adatta a dissipare le cariche elettrostatiche. Il corpo ruota è in lamiera d'acciaio e monta cuscinetti a coni di sfere, per una lunga durata e un funzionamento silenzioso. L'altezza complessiva del componente è di 102 mm. La portata statica è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
Agila twin è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse strutture di supporto. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, che assicura robustezza e durabilità nel tempo, mentre il sistema di rotazione è equipaggiato con un doppio giro di sfere che consente movimenti fluidi e precisi in tutte le direzioni. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione dolce e affidabile anche in condizioni di utilizzo intenso. Il corpo della ruota è realizzato in polipropilene, materiale leggero e resistente, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, che offre eccellente aderenza e protezione del pavimento. L'altezza complessiva della ruota è di 99 mm, dimensione che la rende adatta a molteplici configurazioni di carrelli e arredi. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, mentre la capacità dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila twin è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione per un movimento ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 102 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 75 mm
Agila twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per applicazioni che richiedono mobilità e bloccaggio affidabile. L'attacco è una piastra rettangolare con elementi freno, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo e l'azionamento del sistema di frenatura. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio ed è dotato di un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del gruppo ruota. La ruota ha un diametro di 75 mm e un cuscinetto piano, soluzione che assicura una scorrevolezza costante sotto carico. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per la buona aderenza e la ridotta rumorosità, mentre il corpo ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. L'altezza complessiva del prodotto è di 103 mm. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila twin è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota ha un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 140 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila twin è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 120 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila twin è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto è costituito da coni di sfere per garantire una rotazione fluida. Il diametro della ruota è di 50 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 69 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 70 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 140 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, nonché arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila twin è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è costruita con corpo in poliammide, mentre il materiale del battistrada è identico al nucleo, montata su cuscinetto piano per un movimento scorrevole e silenzioso. L'altezza complessiva della ruota è di 69 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 70 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 140 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila twin è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia che assicura un movimento silenzioso e non lascia segni sul pavimento, mentre il cuscinetto a coni di sfere garantisce un funzionamento affidabile nel tempo. Il diametro della ruota è di 50 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 120 kg, rendendola ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila twin è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, con cuscinetti a coni di sfere per prestazioni ottimali, e presenta un diametro di 50 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 140 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.