Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila twin è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 102 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340617
Номер на материал S4
990006780
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
102 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,83 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
65 mm
Интерференция при завъртане
145 mm
Изместване
31,4 mm
Радиус на завъртане
72,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio
Материал на реазбата
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Coni di sfere
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
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Salta la galleria prodotti

Accessori

Ruota 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 75 mm e da una larghezza del battistrada di 25 mm. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere e presenta un mozzo di lunghezza 28 mm con foro di asse di diametro 6 mm. Questa ruota è idonea per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La capacità di carico statico è di 110 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola adatta a molteplici esigenze di movimentazione e trasporto in ambienti professionali.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila twin
2977DYK075P50

La Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti professionali esigenti. L'attacco è costituito da una placca rettangolare, che consente il fissaggio sicuro della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa del corpo ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, adatta a dissipare le cariche elettrostatiche. Il corpo ruota è in lamiera d'acciaio e monta cuscinetti a coni di sfere, per una lunga durata e un funzionamento silenzioso. L'altezza complessiva del componente è di 102 mm. La portata statica è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg