Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila twin
Order number:
990005376
EAN:
4031582302929
Numero articolo:
2977PJO075P50
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Supporto fissato
Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi intensi e per un impiego professionale continuativo. L'...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi intensi e per un impiego professionale continuativo. L'attacco è una placca rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'arredo. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio di spessore medio, con rotazione garantita da un doppio giro di sfere che assicura movimento fluido e precisione di orientamento anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di battistrada in gomma termoplastica, scelta per la silenziosità e la protezione delle superfici di calpestio, mentre il corpo ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. Il cuscinetto della ruota è di tipo piano. L'altezza complessiva del prodotto è di 102 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.
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
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento